เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drop™ chair plastic 3110
Fritz Hansen

Drop™ chair plastic 3110

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Designed by Arne Jacobsen, it was originally created for the SAS Royal Hotel in Copenhagen before being relaunched in 2014. It is said to be Jacobsen’s favourite chair among his many designs. The Drop™ chair draws inspiration from the feeling of an embrace, but it has also been designed for freedom of movement; creating a unique sense of comfort.
สเปคสินค้า
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3110
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drop™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)885
  • กว้าง (มิลลิเมตร)455
  • ความลึก (มิลลิเมตร)545
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)