เผยแพร่สินค้าของคุณ
Little Giraffe™ 3201 Chair
Fritz Hansen

Little Giraffe™ 3201 Chair

4.9 จาก 5 ดาว4.9(23 รีวิว)
The Little Giraffe™ conference chair was designed by Arne Jacobsen i 1959. The chair is fully upholstered in textile or leather and is available with both a four legged frame and as a swivel chair. All bases may be powder coated in black. The four legged chair is also available in chrome, whereas the swivel chair is available in satin polished aluminium. Both chair versions available with removable cover, for cleaning purposes.
สเปคสินค้า
  • • Category: Fully upholstered 4 legged conference chair. • Finish: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Material: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Nominal Height: 65,5 cm / 25.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3201
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Little Giraffe™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)655
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)