เผยแพร่สินค้าของคุณ
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
    Fritz Hansen

    Little Giraffe™ 3211 Chair

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(27 รีวิว)
    The Little Giraffe™ conference chair was designed by Arne Jacobsen i 1959. The chair is fully upholstered in textile or leather and is available with both a four legged frame and as a swivel chair. All bases may be powder coated in black. The four legged chair is also available in chrome, whereas the swivel chair is available in satin polished aluminium. Both chair versions available with removable cover, for cleaning purposes.
    สเปคสินค้า
    • • Category: Fully upholstered, height-adjustable (optional), swivel conference chair with wheels. • Finish: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Material: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Nominal Height: 85 - 96 cm / 33.4 - 43.7 " Seat Height: 43 - 54 cm / 16.9 - 21.2 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3211
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Little Giraffe™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLeather
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)