เผยแพร่สินค้าของคุณ
EGG™ Lounge chair
Fritz Hansen

EGG™ Lounge chair

4.2 จาก 5 ดาว4.2(88 รีวิว)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
สเปคสินค้า
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3316
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Egg™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1070
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)950
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)