เผยแพร่สินค้าของคุณ
China Chair™ 4283
Fritz Hansen

China Chair™ 4283

4.9 จาก 5 ดาว4.9(12 รีวิว)
The China Chair™ was designed by Hans J. Wegner in 1944, and is a true Danish design icon. The China Chair™ comes in two types of solid wood: Natural cherry and black coloured ash. The chair has a seat cushion, upholstered in leather and available in various leather types.
สเปคสินค้า
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4283
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์China Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)820
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)