เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
สเปคสินค้า
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840105
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dot™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)