เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tray table
Fritz Hansen

Tray table

4.4 จาก 5 ดาว4.4(24 รีวิว)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840121
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tray Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (170)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)