เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ikebana vase long
Fritz Hansen

Ikebana vase long

2.8 จาก 5 ดาว2.8(10 รีวิว)
Ikebana vases are designed for in the spirit of the Japan’s ikebana tradition and the yearning for beauty. The vase is designed to honour every flower placed within it, from stem to crown.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840142
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)95
  • ความลึก (มิลลิเมตร)335
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)