เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ikeru low vase
Fritz Hansen

Ikeru low vase

3.4 จาก 5 ดาว3.4(14 รีวิว)
The designs are transparent and direct in their intention to honour every flower placed within them. The task of flower arranging is slowed down and simplified, for deep appreciation and presence of mind. Nature is at the core of this design.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840144
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)131
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)