เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840178
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)240
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWool
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)