เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basket
Fritz Hansen

Basket

A practical alternative to a traditional newspaper rack or magazine holder, this wooden basket can hold everything from magazines to knitting projects. It is easy to move and is in keeping with Fritz Hansen’s tradition of working with steam bent wood and fine veneer.
สเปคสินค้า
  • Features: Round shapes with soft look. Easy to clean. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Solid ash, steam bent ash veneer. Meassurements: Height: 36,5cm/ 14.4" Length; 53cm/ 20.8" Warranty: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840240
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)365
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)