เผยแพร่สินค้าของคุณ
Louise Candleholder
Fritz Hansen

Louise Candleholder

Small but significant candleholders are named for the much-loved Louisiana Museum of Modern Art, just north of Copenhagen. Originally made in aluminium, the candleholders are now made in solid stainless steel and silver plated. Use alone or stack for height. The designs fit standard candles or tealights and will patinate with use. However, they can be polished for renewed shine.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840260
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)21
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSilver
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)