เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Long
Fritz Hansen

Mirror Long

4.4 จาก 5 ดาว4.4(18 รีวิว)
Handmade from painted aquarelle graphics, a printed mirror by Studio Roso stands out as a piece of art on its own. The design process ensures that no two mirrors are the same. Every round, steel plate is stunning and produces a beautiful, unique reflection of light. The mirror is made of Reflective glass, Colors printed with ECO colors, and a frame of lacquered MDF.
สเปคสินค้า
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840300
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)