เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
สเปคสินค้า
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840330-840331
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1040
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)