เผยแพร่สินค้าของคุณ
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray
    Fritz Hansen

    JH Tray

    A staple of every modern home, the humble tray is elevated to new heights with the introduction of the JH Tray in Oregon pine and brass. Featuring a tall carry handle that makes it easy to move around, the beautiful design adds a sense of occasion to daily rituals. Use it to transport objects between rooms, as a neat and tidy space for clutter-free living, or as a display area on a surface.
    สเปคสินค้า
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.840431
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)