เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coat Tree™
Fritz Hansen

Coat Tree™

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
The Coat Tree™ comes in both a free standing and wall mounted variant. The Coat Tree™ which is the floor variant, is available in Chrome with black knobs.
สเปคสินค้า
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9999
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1930
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)