เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant
    Fritz Hansen

    Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ pendants are inspired by the simple and harmonious form of the calabash pumpkin. Made of aluminium and finished with chrome or textured coating, Calabash pendants are an example of authentic craftsmanship. Turned on or left off, its distinct design has strong presence by combining convex and concave shapes – mirroring the room or manifesting that reflection with sculptural quality.
    สเปคสินค้า
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Calabash-P3
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Calabash™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)224
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)