เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK22™ PK22 Lounge chair
Fritz Hansen

PK22™ PK22 Lounge chair

4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
The discrete and elegant lounge chair PK22™ epitomizes the work of Poul Kjærholm and his search for the ideal type-form and industrial dimension, which was always present in his work. The profile of the steel frame structure originates from his graduation project, the “Element” Chair (PK25™), from the School of Applied Arts in Copenhagen. The PK22™ lounge chair is made of spring steel and comes with three seat options; leather, wicker and canvas textile.
สเปคสินค้า
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 71 cm / 28 " Seat Height: 35 cm / 13.8 " • Nominal Length: 63 cm / 24.8" • Nominal Width: 63 cm / 24.8" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK22
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK22™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)630
  • ความลึก (มิลลิเมตร)630
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)