เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK24™ Wicker Lounge chair
Fritz Hansen

PK24™ Wicker Lounge chair

4.5 จาก 5 ดาว4.5(41 รีวิว)
The PK24™ chaise longue chair, with its easy curves and organic shape, stands out as perhaps the most recognizable chair in Poul Kjærholm’s work. Inspiration for this chair comes from the Rococo period and the French chaise longue – long chair – that featured the same curve and size. The PK24 easy chair comes in both wicker and as a leather version.
สเปคสินค้า
  • • Category: Chaise Longue • Features: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 85 cm / 34.3 " Seat Height: 14 cm / 5.5 " • Nominal Length: 155 cm / 61" • Nominal Width: 67 cm / 26.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK24-Wicker
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK24™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)670
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)