เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK9™ PK9 Chair
Fritz Hansen

PK9™ PK9 Chair

The PK9™ is a side chair also known as the “Tulip chair” due to its unique shape. The shape is characterized by the three pieces of satin-brushed stainless steel that act as a column, as legs and carriers of the leather seating element. The inspiration for the shape was a sand imprint of designer Poul Kjærholm's wife’s behind on the beach. Later, during the design process, Hanne Kjærholm sat in boxes of clay to find the most optimal and comfortable solution.
สเปคสินค้า
  • PK9™ is made of a inner shell in nylon. The shell is covered with leather, which is glued onto the back while being loose on the front to enhance the comfort. The 3-legged base is made of satin brushed stainless spring steel.The PK9™ chair is available with upholstery in the following selection of leather types: Classic, Rustic, Natural, White, Optical white, Elegance and Sense.Dimensions
    Height: 77 cm
    Width: 58 cm
    Depth: 58 cm
    Weight: 9 kg

    Height: 30.3 inch
    Width: 22.8 inch
    Depth: 22.8 inch
    Weight: 19.84 lb

    General Stackable:No
    WARRANTY: A five-year warranty against manufacturing defects in standard products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to the product are not covered under this warranty. Claims from end users under the guarantee must be submitted to the vendor from whom the product was purchased. All measurements are indicative.  
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK9
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK9™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (170)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)