เผยแพร่สินค้าของคุณ
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
    Fritz Hansen

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    สเปคสินค้า
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aj-trolley
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Small tables, side tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)547
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)670
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)