เผยแพร่สินค้าของคุณ
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
    Fritz Hansen

    Analog JH63A

    Analog™ is not a square, not a circle, not an oval. Instead, designer Jaime Hayon fuses the best of all three shapes to create an entirely new and organic form. The result is a beautiful platform for sharing meals, coffee and conversations.

    Six chairs fit perfectly around the Analog JH63 table.

    สเปคสินค้า
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.analog-table-jh63a
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Analog™ Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองWalnut
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)