เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square
    Fritz Hansen

    Atlantis 330 Square

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    สเปคสินค้า
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.atlantis-330-square
    • Product familyOutdoor Umbrellas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Atlantis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)