เผยแพร่สินค้าของคุณ
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
    Fritz Hansen

    Messina 300 Square

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    สเปคสินค้า
    • The Messina Umbrella comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. 

      A double pulley system makes it easy to open the umbrella.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.messina-300square
    • Product familyOutdoor Umbrellas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Messina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)