เผยแพร่สินค้าของคุณ
N02™ Recycle N02-20 Chair
Fritz Hansen

N02™ Recycle N02-20 Chair

The plastic shell of the N02™ Recycle chair is made of 100% recylced household waste and both the plastic shell and aluminium base is recyclable. The N02™ Recycle chair is designed by nendo and is made of recyclable household waste. The chair is available in seven shell colours with four legs, sledge base and swivel options. Armrests and seat cushion options available.
สเปคสินค้า
  • • Category: Stackable chair with sledge base • Features: The N02™ Recycle is a strong, stackable chair. The plastic for N02™ Recycle comes from household, plastic waste collected, processed and upcycled in central Europe. • Finish: Choose from 7 standard colours from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Hig quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. • Material: Shell: recycled household plastic waste. Base: Polished aluminium or powder coated metal base. • Nominal Height: 81cm / 31.9" Seat Height: 46cm / 18.1" • Nominal Length: 53cm / 20.9" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Parts: Extended: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.N02-20
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์N02™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)540
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)