เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK25™ PK25 Lounge chair
Fritz Hansen

PK25™ PK25 Lounge chair

The PK25™ was designed by Poul Kjærholm in 1951, for his final graduation project at the School of Applied Arts in Copenhagen. The PK25, also known as the “Element” chair, is a fine example of the young Kjærholm’s eagerness to work with common, industrial materials. Kjærholm was determined to reduce the chair to a single piece of each material, resulting in the overarching hallmark of the chair: The continuous and rather complex steel frame that is bent in a single piece without joints and connections.
สเปคสินค้า
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Finish: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Material: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Nominal Height: 75 cm / 29.5 " Seat Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 73 cm / 28.7 " • Nominal Width: 69 cm / 27.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK25
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK25™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)730
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChromium Steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)