เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
    Fritz Hansen

    Vind Table

    The Vind Series is an outdoor furniture collection by Kasper Salto, defined by a sculptural lightness inspired by sails and the maritime landscape beside Louisiana Museum of Modern Art. With its contemporary expression and practical functionality, the series brings comfort and elegance to both residential spaces and larger hospitality environments.

    สเปคสินค้า
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vind-table
    • Product familyOutdoor Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vind
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)