เผยแพร่สินค้าของคุณ
VENTILATED FACADE FRONTEK CV8030
FRONTEK

VENTILATED FACADE FRONTEK CV8030

The Frontek piece is a honeycomb piece resulting from an optimum manufacturing process in which extrusion enhances the value of ceramics as a traditional building material.

The mixture of some elemental raw materials (clays and feldspars) guarantees that the final product is 100% porcelain, which gives the piece the desired technical characteristics.

The Frontek piece has been designed exclusively for installation on a ventilated facade. It also has various installation systems that extend the design possibilities, allowing the piece to be placed horizontally, vertically, counterpoise and even at different depths on the same facade.

The piece has two different designs: Frontek and Frontek Omega, with the same technical characteristics and both of them valid for all the ventilated facade systems developed by the Greco Gres Group. You can also find the range of lattices, specifically for use in open spaces.

สเปคสินค้า
  • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), CV8030 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

    The Frontek piece is available in the following sizes as standard

    40x80

    40x100

    60x120

    Omega 30.7x100

    Lattices 20x100

    XXL piece 1x3m

    *option to customize sizes under special order

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ventilated-facade-frontek-cv8030
  • Product familyFACADE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLADDING PIECE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCovering
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic-Tile-Faced Panels
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย