เผยแพร่สินค้าของคุณ
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
石畳_Cobblestone_KF2301-10
    Archived

    石畳_Cobblestone_KF2301-10

    The cobblestone pavements of Kyoto, stained by the morning and evening sun, wet by rain and sprinkles of water, and shimmering with reflections of sunlight and lights. This beautiful expression is expressed with lustrous yarns and delicate patterns. It is made of recycled polyester made in Kyoto, which was developed with particular attention to thickness and dyeing suitable for Nishijin Weaving.
    สเปคสินค้า
    • Item number : KF2301-10 Category : Nishijin Weaving Material : 100% Polyester Repeat length : 30cm Repeat width : 22cm Light-fastness : Grade 4 Weight (g/m) : Approx. 266g/m Manufacturer : Fukuoka Weaving Color : Silver Gray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KF2301-10
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง