เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
Fabric with Foothills design GAKUROKU  [ 岳麓 ]
    Archived

    Fabric with Foothills design GAKUROKU [ 岳麓 ]

    It depicts a scene of snow-capped mountains and the entire foothills as the snow melts and flows down to the lake.
    สเปคสินค้า
    • Brand name : FUKUOKA WEAVING / item's stock number : KM22_fukuoka-009 / Series・Product name : GAKUROKU / Technique : Brocade / Material : Recycled PET Bottle Fiber / Max. weaving width : 1000mm

      Download Image Size:W482mm x H611mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KM22_fukuoka-009
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (5)