เผยแพร่สินค้าของคุณ
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted

    These 19" floor-standing rack cabinets are designed to high quality standards with precise manufacturing tolerances and are available in various door configurations. They include adjustable leveling feet and heavy-duty casters for high load capacity, bottom cable entry protection and removable panels for easy maintenance. Manufactured from powder-coated cold-rolled steel with zinc-plated structural profiles, they comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 and DIN 41494 (Parts 1 and 7). Finished in black RAL 9004, they support a recommended static load of 800 kg, up to a maximum of 1000 kg.

    สเปคสินค้า
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      VS2606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS2606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1801042 (42U, 2070 x 800 x 1000 mm)
      VS1808047 (47U, 2292 x 800 x 800 mm)
      VS1808042 (42U, 2070 x 800 x 800 mm)
      VS1601042 (42U, 2070 x 600 x 1000 mm)
      VS1608042 (42U, 2070 x 600 x 800 mm)
      VS1608038 (38U, 1892 x 600 x 800 mm)
      VS1608029 (29U, 1492 x 600 x 800 mm)
      VS1608024 (24U, 1270 x 600 x 800 mm)
      VS1608020 (20U, 1092 x 600 x 800 mm)
      VS1608015 (15U, 870 x 600 x 800 mm)
      VS1606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1606038 (38U, 1892 x 600 x 600 mm)
      VS1606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS1606029 (29U, 1492 x 600 x 600 mm)
      VS1606024 (24U, 1270 x 600 x 600 mm)
      VS1606020 (20U, 1092 x 600 x 600 mm)
      VS1606015 (15U, 870 x 600 x 600 mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.19-rack-vs1-2-series-floor-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์ไอที
    • รหัส ETIMEC002499
    • ชื่อ ETIMNetwork/server enclosure

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย