เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
    Gala
    Archived

    Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410

    Over-counter Wash-basin with overflow.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space. Wash-basins that are a real jewel and combine the deepest tradition in decorating - gold, silver and bronze- with the latest trend, the metal finish.

    สเปคสินค้า
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10041XX
    • Product familyBowl
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)