เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1817001
  • Product familyElia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)