เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.

    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    สเปคสินค้า
    • Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2726001
    • Product familyEmma Square
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)615
    • กว้าง (มิลลิเมตร)795
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)