เผยแพร่สินค้าของคุณ
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
    Gala
    Archived

    Klea Countertop Wash-basin 900x400

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze.

    Sensuality and style define Klea, a range whose oval shape and extremely fine lines express a taste for distinction as revealed by its impeccable gold, silver and bronze finish.

    สเปคสินค้า
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33040XX
    • Product familyKlea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)