เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.
Gala
Archived

Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.

Single lever wash-basin mixer with high spout.

3/8” flexible connection hoses (50 cm).
Installation with up-down valve.

COSMO single lever Wash-basin mixer, with an impeccable style and a defined tubular design.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38880
  • Product familyCosmo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets