เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
    Gala

    CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    สเปคสินค้า
    • Built-in single lever mixer that optimizes space, on a rounded base that contrasts with the straight lines, turning the ensemble into a modern and simple design. It includes wall arm for the hand shower and 'easy-clean' limescale protection treatment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3991100
    • Product familyClunia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)