เผยแพร่สินค้าของคุณ
ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.
Gala

ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.

Single lever Wash-basin with high spout and cold start
สเปคสินค้า
  • Single-lever high-spout mixer with cold start and fluid and clean lines. Flow limiter to 5 l/min included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3994100
  • Product familyTap Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ODRA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)