เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
    Gala

    Balance Floor-standing single lever mixer for bath

    Floor-standing single lever mixer for bath. 

    Eco-friendly cartridge.

    Floor-standing single lever mixer with pure lines. Simple and minimalist design, the maximum elegance for modern bathrooms.

    สเปคสินค้า
    • Including: 

      - 175 cm. flexible shower hose, 

      - Hand shower, 

      - Holder. 

      Pre-installation of water outlet required.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4176100
    • Product familyBalance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)