เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic WC System.
Gala
Archived

Basic WC System.

WC System.
Cistern for WC pan with dual flush adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Allow the installation of WCs at 23 cm.

สเปคสินค้า
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5547101
  • Product familyBasic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)771
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)