เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 จาก 5 ดาว2.6(5 รีวิว)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61982
    • Product familyTrevo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1350
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)