เผยแพร่สินค้าของคุณ
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm

    Rimless BTW WC pan 68,5x38,5 cm with dual outlet, conversion bend and fixing kit Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters Seat and cover with e-bidet Installation accessories included
    สเปคสินค้า
    • BTW rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7200001
    • Product familyWC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GALA-INNOVA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    • ความลึก (มิลลิเมตร)685
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)