เผยแพร่สินค้าของคุณ
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    สเปคสินค้า
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7201001
    • Product familyWC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)385
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures