เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archived

    Nura Set 600 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture unit + Wash-basin Smile.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    Nura base unit made up of Nura furniture unit plus Smile wash-basin. Body and front: melamine board with PVC edging.

    สเปคสินค้า
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7906501
    • Product familyNura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)585
    • ความลึก (มิลลิเมตร)451
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS