เผยแพร่สินค้าของคุณ
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archived

    Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    The Klea furniture unit and countertop. Two elements that meet in one single object with a minimalist design. Large dimensions for those that enjoy their bathroom.

    สเปคสินค้า
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7928601
    • Product familyKlea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)985
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS