เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archived

    Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    Furniture and basin with a strong modern style, discreet and simple pieces that provide the subtle touch to a modern and elegant design.

    สเปคสินค้า
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.79311XX
    • Product familyÁgata
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)797
    • ความลึก (มิลลิเมตร)453
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองVitreous china
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal