เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vera Shower column
Vera Shower column
Vera Shower column
    Gala
    Archived

    Vera Shower column

    Shower column.
    Thermostatic tap fittings.
    38 °C SafeStop safety device.

    Shower set:
    High flow overhead rain shower (25 cm.).
    175 cm. flexible shower hose.
    Ergonomic Ø 10 cm. Hand shower. 5 Functions: Rain, Rain soft, Massage, Massage rain, Soft.
    Shower holder integrated to tap fittings.

    Shower column that combines straight and simple lines with soft and discreet curves, designed for the greatest comfort when using each one of the elements that make up the piece.

    สเปคสินค้า
    • 38°C Safestop. Safety device that prevents the water from involuntarily exceeding a temperature of 38°C, avoiding burns and improving comfort.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8019500
    • Product familyVera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal