เผยแพร่สินค้าของคุณ
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
    GalaProdukt

    gala*AluFlex*Border

    gala*AluFlex*Border...the heights: 19 + 26 + 38 + 51 + 64 + 77 + 102 + 150 mm In L-shape * professional border * universal * malleable for curves and angles Technical specifications: • Length: up to 6m • Heights: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102, 150 mm • Material thickness: approx. 4mm • Material: aluminum alloy T6 6063 • Colors: silver * natural + RAL * colors + anode (anodized) • New : MagicLux * LotusClean * Color Yourself * gala*AluFlex*Border is designed for professional edge attachment with applications like : * Asphalt: paths and roads * Pavement made of concrete and natural stone * Concrete interlocking pavers * Gravel borders around the house and garden * Gravel paths and water-bound paths * Ceramic plates and concrete slabs * Bulk materials of all kinds * Garden paths and parking paths gala*AluFlex*Border accessories : Recommended spiral Steelnails 250mm : • Walkways: every 40 cm • Roads: every 30cm • Asphalt roads and driveways: every 20 cm Connection of AluFlex*Border : • AluFlex*Border is simply connected with the jointers: • AluFlex*Border with height: 19mm: Jointer Small • AluFlex*Border with heights: 26, 38, 51, 64, 77, 102mm: Jointer Big • AluFlex*Border with height 150mm: 2 x Jointer Big
    สเปคสินค้า
    • gala*AluFlex*Border .., special features and benefits : • The choice : 8 heights: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102 and 150 mm • The lengths: any length up to 6m! Order the length you need! • The colors: Motto: color in the garden, parks and cities! RAL colors * Anodized colors Deco wood * MagicLux nocturnal color * • The shapes: Bend your dream project. Curved paths, etc. • Quality: Certificates, awards & references prove best quality • Technical features: Round top edge * Temperature resistance * Moldability * Secure mounting anchors and wide, continuous support of the rib. • Prices of gala*AluFlex*Border: We guarantee the best value for money!
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AluFlex
    • Product familyGalaBorder
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AluFlex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameAluminum profiles
    • UNSPSC code30102306
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Edging
    • OmniClass Number23-13 37 23 21
    • OmniClass TitleTrims, Edgings, Capping

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปแลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)