เผยแพร่สินค้าของคุณ
1929 Bath-Shower mixer
Galindo
Archived

1929 Bath-Shower mixer

Galindo 1929 6201300 - 6201340 - 6201341 - 6201700 - 6201740 - 6201741 bath and shower mixer chrome with shower kit
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Ceramic headvalve de 1/2. Operation by wheels. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/min. Female inlet 1/2 with eccentric cam and trim. Output selection by inverter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6201300
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)171
  • กว้าง (มิลลิเมตร)230
  • ความลึก (มิลลิเมตร)257
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures