เผยแพร่สินค้าของคุณ
DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox
Galindo
Archived

DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
สเปคสินค้า
  • Tap made of brass with chrome finish, depending on the model. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, stainless steel hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72050100
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1354
  • กว้าง (มิลลิเมตร)287
  • ความลึก (มิลลิเมตร)379
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets